Menu  Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
770 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0785 € - 0,0872 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
25.4 mm
0,0786 € - 0,0873 € 170 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
0,1033 € - 0,1147 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,0785 € - 0,0872 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
0,0282 € - 0,0313 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0594 € - 0,066 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,106 € - 0,1179 € 12048 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,165 € - 0,1833 € 9494 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,1012 € - 0,1125 € 2917 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,0616 € - 0,0684 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1332 € - 0,148 € 117325 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1753 € - 0,1948 € 1026 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,0896 € - 0,0996 € 994 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,106 € - 0,1179 € 1004 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,106 € - 0,1179 € 176 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0608 € - 0,0676 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1505 € - 0,1673 € Demander le délai de livraison ici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,181 € - 0,2012 € Demander le délai de livraison ici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,0655 € - 0,0728 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1538 € - 0,1709 € 129 En stock
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
11.1 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10012970

Gamme de prix
0,0872 € - 0,0785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10013083

Gamme de prix
0,0873 € - 0,0786 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10012239

Gamme de prix
0,1147 € - 0,1033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

10012277

Gamme de prix
0,0872 € - 0,0785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10012314

Gamme de prix
0,0313 € - 0,0282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10012352

Gamme de prix
0,066 € - 0,0594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10012376

Gamme de prix
0,1179 € - 0,106 €

Niveaux de stock
12048 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10013991

Gamme de prix
0,1833 € - 0,165 €

Niveaux de stock
9494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10014035

Gamme de prix
0,1125 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
2917 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10012345

Gamme de prix
0,0684 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10013977

Gamme de prix
0,148 € - 0,1332 €

Niveaux de stock
117325 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10014011

Gamme de prix
0,1948 € - 0,1753 €

Niveaux de stock
1026 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturel

10012253

Gamme de prix
0,0996 € - 0,0896 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10012291

Gamme de prix
0,1179 € - 0,106 €

Niveaux de stock
1004 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10012338

Gamme de prix
0,1179 € - 0,106 €

Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10012192

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10014059

Gamme de prix
0,1673 € - 0,1505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10014073

Gamme de prix
0,2012 € - 0,181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

10012383

Gamme de prix
0,0728 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10013670

Gamme de prix
0,1709 € - 0,1538 €

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.37 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm