10013670
LCBST-7-01
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1709 € |
| 5000 + | 0,1538 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Naturel |
|---|---|
| Type de fixation de trou A | Fixation à baïonnette avec verrouillage |
| Type de fixation de trou B | Fixation à verrou en forme de goutte |
| Diamètre du corps | 0.172 in |
| Diamètre du corps | 4.37 mm |
| Diamètre trou A | 0.125 in |
| Diamètre trou A | 3.18 mm |
| Diamètre trou B | 2.54 mm |
| Diamètre trou B | 0.1 in |
| Hauteur de tête de verrouillage B | 0.079 in |
| Hauteur de tête de verrouillage B | 2.0 mm |
| Épaisseur panneau Plage A | 0.062 - 0.062 in |
| Épaisseur panneau Plage A | 1.6 - 1.57 mm |
| Épaisseur panneau Plage B | 0.064 - 0.064 in |
| Épaisseur panneau Plage B | 1.6 - 1.63 mm |
| Longueur entretoise | 0.437 in |
| Longueur entretoise | 11.1 mm |
| Matière complète | Nylon 6/6 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer