Menu  Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
770 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1139 € - 0,1266 € 34 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1463 € - 0,1626 € 8652 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 - 1.8 mm
1.6 - 1.8 mm
7.5 mm
0,0704 € - 0,0783 € 16986 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
5.0 mm
0,188 € - 0,2161 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
7.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € 20968 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
10.0 mm
0,1721 € - 0,1965 € 11078 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
14.0 mm
0,1635 € - 0,1879 € 33000 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
5.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
7.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € 37106 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
9.0 mm
0,188 € - 0,2161 € 5030 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
0,1721 € - 0,1965 € 775 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
18.0 mm
0,1721 € - 0,1965 € 100 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
0,1277 € - 0,1418 € 11209 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
3.0 mm
71000 En stock
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
6.4 mm
4746 En stock
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
9.5 mm
7458 En stock
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
3.2 mm
3000 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
360 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10018002

Gamme de prix
0,1266 € - 0,1139 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10487389


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10331873

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1463 €

Niveaux de stock
8652 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.5 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10015179

Gamme de prix
0,0783 € - 0,0704 €

Niveaux de stock
16986 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10015216

Gamme de prix
0,2161 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015254

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
20968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015292

Gamme de prix
0,1965 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
11078 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015162

Gamme de prix
0,1879 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
33000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015209

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015247

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
37106 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10015285

Gamme de prix
0,2161 € - 0,188 €

Niveaux de stock
5030 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015339

Gamme de prix
0,1965 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
775 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015377

Gamme de prix
0,1965 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10015414

Gamme de prix
0,1418 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
11209 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10003336


Niveaux de stock
71000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.54 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10003374


Niveaux de stock
4746 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.54 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10003299


Niveaux de stock
7458 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.54 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003428


Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003343


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003381


Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm