Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10015216
MDLSP1-07M-19
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2161 € |
| 5000 - 9999 | 0,1996 € |
| 10000 + | 0,188 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Naturel |
|---|---|
| Type de fixation de trou A | Fixation à verrou en forme de goutte |
| Type de fixation de trou B | Fixation à verrou en forme de goutte |
| Diamètre du corps | 4.6 mm |
| Diamètre du corps | 0.181 in |
| Diamètre trou A | 2.5 mm |
| Diamètre trou A | 0.098 in |
| Diamètre trou B | 2.5 mm |
| Diamètre trou B | 0.098 in |
| Hauteur de tête de verrouillage B | 2.0 mm |
| Hauteur de tête de verrouillage B | 0.079 in |
| Épaisseur panneau Plage A | 1.7 mm |
| Épaisseur panneau Plage A | 0.067 in |
| Épaisseur panneau Plage B | 0.067 in |
| Épaisseur panneau Plage B | 1.7 mm |
| Longueur entretoise | 0.276 in |
| Longueur entretoise | 7.0 mm |
| Matière complète | Nylon 6/6 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer