Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.
Séries: SR2749
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage A | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,051 € - 0,0567 € | 15000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1689 € - 0,1943 € | 2530 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0442 € - 0,0492 € | 16000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2196 € | 2094 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,1562 € | 5009 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0524 € | 9081 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2182 € - 0,2492 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,1562 € | 4790 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,0742 € | 3025 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0417 € - 0,0464 € | 996 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,0797 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0638 € - 0,0709 € | 3498 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0701 € | 5394 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,134 € - 0,1633 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1114 € | 8000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0848 € - 0,1571 € | 1200 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0848 € - 0,0943 € | 4712 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1931 € - 0,1931 € | 2970 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0418 € | 1168 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2956 € - 0,3196 € | 4942 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer