10023655
RLCBSR-5-19
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0797 € |
| 5000 + | 0,0717 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Naturel |
|---|---|
| Type de fixation de trou A | Fixation à fermeture par cliquet |
| Type de fixation de trou B | Fixation à fermeture par cliquet |
| Diamètre trou A | 3.2 mm |
| Diamètre trou A | 0.126 in |
| Hauteur de tête de verrouillage A | 0.343 in |
| Hauteur de tête de verrouillage A | 8.7 mm |
| Hauteur de tête de verrouillage B | 0.059 in |
| Hauteur de tête de verrouillage B | 1.5 mm |
| Épaisseur panneau Plage A | 0.063 in |
| Épaisseur panneau Plage A | 1.6 mm |
| Épaisseur panneau Plage B | 0.059 - 0.063 in |
| Épaisseur panneau Plage B | 1.5 - 1.6 mm |
| Longueur entretoise | 0.311 in |
| Longueur entretoise | 7.9 mm |
| Matière complète | Nylon 6/6 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
| Forme | 1 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer