Menu  Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0829 € - 0,1105 € 7960 En stock
0,0505 € - 0,0562 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3069 € - 0,3323 € 2587 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0664 € - 0,0738 € 998 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0186 € - 0,0207 € 7010 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3069 € - 0,3323 € 85117 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0672 € - 0,0747 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0555 € - 0,0617 € 9057 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2003 € - 0,2323 € 1863 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1225 € - 0,1362 € 1518 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,0685 € - 0,0762 € 6000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0562 € - 0,0625 € 988 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,0443 € - 0,0443 € 65 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,3069 € - 0,3323 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2052 € - 0,228 € 54991 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2003 € - 0,2323 € 2542 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2003 € - 0,2323 € 5521 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0503 € - 0,0503 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,0636 € - 0,0636 € 654 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,3449 € - 0,4027 € 16595 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
  • sur 3
Rivet à expansion 0.8 mm 3.2 mm PA Noir

10406984

Gamme de prix
0,1105 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
7960 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022474

Gamme de prix
0,0562 € - 0,0505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022535

Gamme de prix
0,3323 € - 0,3069 €

Niveaux de stock
2587 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022573

Gamme de prix
0,0738 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022511

Gamme de prix
0,0207 € - 0,0186 €

Niveaux de stock
7010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022559

Gamme de prix
0,3323 € - 0,3069 €

Niveaux de stock
85117 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022610

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022634

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0555 €

Niveaux de stock
9057 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022481

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
1863 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184578

Gamme de prix
0,1362 € - 0,1225 €

Niveaux de stock
1518 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022597

Gamme de prix
0,0762 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022658

Gamme de prix
0,0625 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184530

Gamme de prix
0,0443 € - 0,0443 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022498

Gamme de prix
0,3323 € - 0,3069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022504

Gamme de prix
0,228 € - 0,2052 €

Niveaux de stock
54991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022467

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
2542 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022528

Gamme de prix
0,2323 € - 0,2003 €

Niveaux de stock
5521 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184561

Gamme de prix
0,0503 € - 0,0503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184585

Gamme de prix
0,0636 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
654 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381540

Gamme de prix
0,4027 € - 0,3449 €

Niveaux de stock
16595 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm