Menu  Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3127 € - 0,3386 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,129 € - 0,1434 € 72521 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0644 € - 0,0716 € 217000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
10022603 0,1218 € - 0,1354 € 10950 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1607 € - 0,1786 € 219 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
26 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
7653 En stock
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
5684 En stock
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,209 € - 0,2323 € 95991 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2169 € - 0,241 € 17000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
3584 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
12338 En stock
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
1500 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
6816 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
5268 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
10208 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
  • sur 3
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022498

Gamme de prix
0,3386 € - 0,3127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022528

Gamme de prix
0,1434 € - 0,129 €

Niveaux de stock
72521 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022566

Gamme de prix
0,0716 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
217000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022603

Gamme de prix
0,1354 € - 0,1218 €

Niveaux de stock
10950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022641

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1607 €

Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184523


Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184561


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184608


Niveaux de stock
7653 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.75 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184646


Niveaux de stock
5684 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022504

Gamme de prix
0,2323 € - 0,209 €

Niveaux de stock
95991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022542

Gamme de prix
0,241 € - 0,2169 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184585


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184622


Niveaux de stock
3584 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184509


Niveaux de stock
12338 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184547


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184516


Niveaux de stock
6816 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184554


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184592


Niveaux de stock
5268 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184578


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184615


Niveaux de stock
10208 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm