Menu  Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0845 € - 0,1126 € 7960 En stock
0,209 € - 0,2323 € 95991 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,019 € - 0,0211 € 7010 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3127 € - 0,3386 € 85117 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2169 € - 0,241 € 18000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,129 € - 0,1434 € 72521 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0644 € - 0,0716 € 217000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
7653 En stock
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1553 € - 0,1725 € 5000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
26 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1442 € - 0,1602 € 32590 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0566 € - 0,0629 € 9057 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1607 € - 0,1786 € 219 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,0698 € - 0,0776 € 6000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1165 € - 0,1294 € 2542 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
10022603 0,1218 € - 0,1354 € 10950 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
9072 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,2338 € - 0,274 € 5376 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
  • sur 3
Rivet à expansion 0.8 mm 3.2 mm PA Noir

10406984

Gamme de prix
0,1126 € - 0,0845 €

Niveaux de stock
7960 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022504

Gamme de prix
0,2323 € - 0,209 €

Niveaux de stock
95991 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022511

Gamme de prix
0,0211 € - 0,019 €

Niveaux de stock
7010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022559

Gamme de prix
0,3386 € - 0,3127 €

Niveaux de stock
85117 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022542

Gamme de prix
0,241 € - 0,2169 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022528

Gamme de prix
0,1434 € - 0,129 €

Niveaux de stock
72521 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022566

Gamme de prix
0,0716 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
217000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184561


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184608


Niveaux de stock
7653 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.75 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022627

Gamme de prix
0,1725 € - 0,1553 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184523


Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022580

Gamme de prix
0,1602 € - 0,1442 €

Niveaux de stock
32590 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022634

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0566 €

Niveaux de stock
9057 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022641

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1607 €

Niveaux de stock
219 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022597

Gamme de prix
0,0776 € - 0,0698 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022467

Gamme de prix
0,1294 € - 0,1165 €

Niveaux de stock
2542 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022603

Gamme de prix
0,1354 € - 0,1218 €

Niveaux de stock
10950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184653


Niveaux de stock
9072 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184691


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381526

Gamme de prix
0,274 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
5376 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.0 mm