Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,5392 € - 0,8772 € 681 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1428 € - 0,1587 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7631 € - 1,2024 € 3456 En stock
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,573 € - 0,9307 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4956 € - 0,8025 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,2493 € - 0,2493 € 496 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1221 € - 0,1508 € 2460 En stock
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,0597 € - 0,0664 € 25616 En stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1914 € - 0,3491 € 291 En stock
4.0 mm
28.6 mm
0,125 € - 0,2281 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
9.5 mm
0,0308 € - 0,0342 € 11222 En stock
4.0 mm
15.9 mm
0,3225 € - 0,3584 € 496 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5115 € - 0,5684 € 14398 En stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2655 € - 0,2951 € 335 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3419 € - 0,3799 € 2138 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4238 € - 0,4463 € 10084 En stock
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,0558 € - 0,062 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Femelle
0,4956 € - 0,8025 € 1300 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,573 € - 0,9307 € 191 En stock
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6223 € - 0,9799 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • sur 11
Support mâle-femelle M3 12.0 mm Noir PA

10132579

Gamme de prix
0,8772 € - 0,5392 €

Niveaux de stock
681 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 18.0 mm Noir PA

10132715

Gamme de prix
0,1587 € - 0,1428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 25.0 mm Noir PA

10132623

Gamme de prix
1,2024 € - 0,7631 €

Niveaux de stock
3456 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 7.0 mm Noir PA

10132661

Gamme de prix
0,9307 € - 0,573 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 6.0 mm Noir PA

10132548

Gamme de prix
0,8025 € - 0,4956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370384

Gamme de prix
0,2493 € - 0,2493 €

Niveaux de stock
496 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm (L) Female Thread

10035658

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1221 €

Niveaux de stock
2460 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm (L) Female Thread

10035580

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
25616 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067697

Gamme de prix
0,3491 € - 0,1914 €

Niveaux de stock
291 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067635

Gamme de prix
0,2281 € - 0,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm (L) Fixation à filetage femelle

10067659

Gamme de prix
0,0342 € - 0,0308 €

Niveaux de stock
11222 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370346

Gamme de prix
0,3584 € - 0,3225 €

Niveaux de stock
496 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370391

Gamme de prix
0,5684 € - 0,5115 €

Niveaux de stock
14398 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370315

Gamme de prix
0,2951 € - 0,2655 €

Niveaux de stock
335 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370377

Gamme de prix
0,3799 € - 0,3419 €

Niveaux de stock
2138 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support mâle-femelle M3 18.0 mm Naturel PA

10371060

Gamme de prix
0,4463 € - 0,4238 €

Niveaux de stock
10084 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Ø trou
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
Support de verrouillage à encliqueter M3.5 3.6 mm Naturel PA

10641545

Gamme de prix
0,062 € - 0,0558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.6 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
Support mâle-femelle M3 8.0 mm Noir PA

10132555

Gamme de prix
0,8025 € - 0,4956 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 8.0 mm Noir PA

10132678

Gamme de prix
0,9307 € - 0,573 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 25.0 mm Noir PA

10132739

Gamme de prix
0,9799 € - 0,6223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle