Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.
Séries: SR2021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Nombre de dents | Diamètre du moyeu | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 En stock |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
| 41 En stock |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5333 € - 1,0666 € | Demander le délai de livraison ici |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 90 En stock |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 9101 En stock |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 65 En stock |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|||
| 36 En stock |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
| 67 En stock |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 22 En stock |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| 45 En stock |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 67 En stock |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| 60 En stock |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| 0,5466 € - 0,7302 € | 1070 En stock |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 33 En stock |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| 100 En stock |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 84 En stock |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
| 54 En stock |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 70 En stock |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer