Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.
Séries: SR2021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Nombre de dents | Diamètre du moyeu | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5617 € - 6,9275 € | 90 En stock |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 23,1902 € - 26,5977 € | 92 En stock |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 8,3637 € - 10,3771 € | 50 En stock |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 12,799 € - 14,6857 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 3,9002 € - 4,8295 € | 21 En stock |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,5364 € - 1,0729 € | 9201 En stock |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5364 € - 1,0729 € | 186 En stock |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 6,6881 € - 8,3073 € | 8 En stock |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 11,4191 € - 13,1087 € | 41 En stock |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,5233 € - 1,0467 € | Demander le délai de livraison ici |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 7,2372 € - 8,9973 € | 46 En stock |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 5,8574 € - 7,2654 € | 1 En stock |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 3,337 € - 4,1677 € | 65 En stock |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 19,3885 € - 22,2187 € | 95 En stock |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 27,3439 € - 31,3427 € | 99 En stock |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 19,0365 € - 21,8385 € | Demander le délai de livraison ici |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 14,2633 € - 16,3613 € | 100 En stock |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 4,4634 € - 5,5335 € | 96 En stock |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,5364 € - 1,0729 € | 61 En stock |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 18,6845 € - 21,4302 € | 47 En stock |
15
|
0.709 in
18.0 mm