Menu  Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
0,5519 € - 0,8955 € 1009 En stock
M8
Noir
PA6
1,0461 € - 1,8445 € 150 En stock
M8
Noir
PA6
0,3508 € - 0,3508 € 1800 En stock
M10
Noir
PA6
0,8687 € - 1,6896 € 750 En stock
M8
Noir
PA6
0,6322 € - 0,9968 € 4736 En stock
M10
Noir
PA6
1,4502 € - 2,3514 € 500 En stock
M10
Noir
PEBD
0,7096 € - 1,5523 € 2375 En stock
20.0 mm
M10
Noir
PEHD
40.0 mm
2.0 mm
0,2104 € - 0,2104 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
0,8251 € - 1,2996 € 1376 En stock
M8
Noir
PA6
0,673 € - 1,0588 € 534 En stock
M8
Noir
PA6
1,4925 € - 2,4218 € 150 En stock
M8
Noir
PA6
0,8462 € - 1,6614 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PEBD
0,5015 € - 0,5015 € 750 En stock
M10
Noir
PEBD
0,3703 € - 0,7776 € 5800 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PP
20.0 mm
2.0 mm
0,9152 € - 1,9574 € 3490 En stock
21.0 mm
M10
Noir
PEHD
45.0 mm
2.0 mm
5,0548 € - 10,142 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
31.7 mm
1.6 mm
3,7735 € - 7,5991 € 36 En stock
M10
Naturel
Acier
25.4 mm
1.6 mm
0,9194 € - 1,9308 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
Acier
38.0 mm
1.2 mm
0,3801 € - 0,7983 € 3427 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
22.0 mm
2.0 mm
1,0391 € - 2,1821 € 4750 En stock
21.0 mm
M10
Noir
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
  • sur 4
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328118

Gamme de prix
0,8955 € - 0,5519 €

Niveaux de stock
1009 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328156

Gamme de prix
1,8445 € - 1,0461 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328194

Gamme de prix
0,3508 € - 0,3508 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328149

Gamme de prix
1,6896 € - 0,8687 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328187

Gamme de prix
0,9968 € - 0,6322 €

Niveaux de stock
4736 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328224

Gamme de prix
2,3514 € - 1,4502 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286586

Gamme de prix
1,5523 € - 0,7096 €

Niveaux de stock
2375 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328170

Gamme de prix
0,2104 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328132

Gamme de prix
1,2996 € - 0,8251 €

Niveaux de stock
1376 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328125

Gamme de prix
1,0588 € - 0,673 €

Niveaux de stock
534 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328163

Gamme de prix
2,4218 € - 1,4925 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328200

Gamme de prix
1,6614 € - 0,8462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328217

Gamme de prix
0,5015 € - 0,5015 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 2.0 mm PP Noir

10294079

Gamme de prix
0,7776 € - 0,3703 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PP
Insert taraudé M10 2.0 mm PEHD Noir

10396490

Gamme de prix
1,9574 € - 0,9152 €

Niveaux de stock
3490 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 28.5 mm Acier Naturel

10164037

Gamme de prix
10,142 € - 5,0548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé M10 Rond 22.2 mm Acier Naturel

10164020

Gamme de prix
7,5991 € - 3,7735 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M8 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291788

Gamme de prix
1,9308 € - 0,9194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286494

Gamme de prix
0,7983 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
3427 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286616

Gamme de prix
2,1821 € - 1,0391 €

Niveaux de stock
4750 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD