Menu  Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
0,6209 € - 0,7392 € 7350 En stock
34.0 mm
M8
Noir
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
1,1292 € - 1,4961 € 2500 En stock
33.0 mm
M6
Noir
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,1577 € - 0,337 € 2000 En stock
M8
Noir
PA
20.0 mm
2.0 mm
4,1845 € - 7,0989 € 1100 En stock
M10
Alliage d’aluminium
32.0 mm
1.5 mm
0,6575 € - 1,3808 € 92400 En stock
M8
Noir
Acier
25.0 mm
1.2 mm
0,666 € - 1,6499 € 1980 En stock
M10
Noir
Acier
32.0 mm
1.5 mm
0,6871 € - 1,4429 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
Acier
25.0 mm
1.0 mm
0,8757 € - 1,8391 € 1960 En stock
M10
Naturel
Acier
32.0 mm
1.2 mm
0,435 € - 0,9136 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
30.0 mm
2.0 mm
0,611 € - 0,7687 € 2800 En stock
34.0 mm
M6
Noir
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
1,5792 € - 2,8032 € 675 En stock
25.0 mm
M10
Noir
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
0,3703 € - 0,7776 € 5250 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
22.0 mm
2.0 mm
0,5687 € - 0,7596 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
Acier
51.0 mm
1.2 mm
0,6125 € - 1,2862 € 77000 En stock
M6
Noir
Acier
18.0 mm
1.0 mm
0,7561 € - 1,5878 € 2980 En stock
M8
Noir
Acier
32.0 mm
1.2 mm
5,0548 € - 10,142 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
31.7 mm
1.6 mm
0,6575 € - 1,3808 € 3520 En stock
M6
Noir
Acier
25.0 mm
1.0 mm
4,4228 € - 7,6305 € 500 En stock
M10
Alliage d’aluminium
32.0 mm
2.0 mm
0,8589 € - 1,8036 € 10460 En stock
M10
Noir
Acier
38.0 mm
1.5 mm
0,5829 € - 1,4429 € 1760 En stock
M10
Noir
Acier
25.0 mm
1.5 mm
  • sur 4
Insert taraudé Nylon Noir

10252840

Gamme de prix
0,7392 € - 0,6209 €

Niveaux de stock
7350 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé Nylon Noir

10252857

Gamme de prix
1,4961 € - 1,1292 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé M8 Rond 20.0 mm PA Noir

10093368

Gamme de prix
0,337 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé Alliage d’aluminium

10163900

Gamme de prix
7,0989 € - 4,1845 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616991099
Patin articulé à emboîter M8 25.0 mm 1.2 mm Acier

10291672

Gamme de prix
1,3808 € - 0,6575 €

Niveaux de stock
92400 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M10 32.0 mm 1.5 mm Acier

10291719

Gamme de prix
1,6499 € - 0,666 €

Niveaux de stock
1980 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M6 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291757

Gamme de prix
1,4429 € - 0,6871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M10 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291795

Gamme de prix
1,8391 € - 0,8757 €

Niveaux de stock
1960 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286548

Gamme de prix
0,9136 € - 0,435 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé Nylon Noir

10252833

Gamme de prix
0,7687 € - 0,611 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé Nylon Noir

10252864

Gamme de prix
2,8032 € - 1,5792 €

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286500

Gamme de prix
0,7776 € - 0,3703 €

Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M6 51.0 mm 1.2 mm Acier

10435922

Gamme de prix
0,7596 € - 0,5687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M6 18.0 mm 1.0 mm Acier

10291641

Gamme de prix
1,2862 € - 0,6125 €

Niveaux de stock
77000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M8 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291689

Gamme de prix
1,5878 € - 0,7561 €

Niveaux de stock
2980 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Rond 28.5 mm Acier Naturel

10164037

Gamme de prix
10,142 € - 5,0548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M6 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291665

Gamme de prix
1,3808 € - 0,6575 €

Niveaux de stock
3520 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé Alliage d’aluminium

10163917

Gamme de prix
7,6305 € - 4,4228 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616999099
Patin articulé à emboîter M10 38.0 mm 1.5 mm Acier

10291726

Gamme de prix
1,8036 € - 0,8589 €

Niveaux de stock
10460 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M10 25.0 mm 1.5 mm Acier

10291702

Gamme de prix
1,4429 € - 0,5829 €

Niveaux de stock
1760 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir