Menu  Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
0,7274 € - 1,5276 € 6800 En stock
M8
Naturel
Acier
25.0 mm
1.2 mm
1,0287 € - 2,8804 € 4380 En stock
M10
Naturel
Acier
51.0 mm
1.2 mm
1,0588 € - 2,2236 € 4750 En stock
21.0 mm
M10
Noir
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
1,0488 € - 2,2989 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M8
Noir
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
1,231 € - 2,5851 € 4320 En stock
M10
Naturel
Acier
51.0 mm
1.2 mm
1,6092 € - 2,8565 € 675 En stock
25.0 mm
M10
Noir
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
0,3773 € - 0,7924 € 5250 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
22.0 mm
2.0 mm
0,5795 € - 0,774 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
Acier
51.0 mm
1.2 mm
0,8838 € - 1,856 € 600 En stock
18.0 mm
M8
Noir
PEHD
20.0 mm
2.0 mm
0,7288 € - 1,5306 € 10000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PP
40.0 mm
2.0 mm
1,01 € - 2,8262 € 3660 En stock
M8
Naturel
Acier
51.0 mm
1.2 mm
5,1508 € - 10,3347 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
31.7 mm
1.6 mm
0,67 € - 1,407 € 3520 En stock
M6
Noir
Acier
25.0 mm
1.0 mm
0,594 € - 1,4703 € 1160 En stock
M10
Noir
Acier
25.0 mm
1.5 mm
0,5567 € - 1,3739 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
Acier
22.0 mm
1.0 mm
0,9369 € - 1,9675 € 1840 En stock
M8
Naturel
Acier
38.0 mm
1.2 mm
0,3873 € - 0,8135 € 3400 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
22.0 mm
2.0 mm
0,7231 € - 1,5818 € 2375 En stock
20.0 mm
M10
Noir
PEHD
40.0 mm
2.0 mm
0,3773 € - 0,7924 € 5800 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PP
20.0 mm
2.0 mm
0,5624 € - 0,9125 € 1009 En stock
M8
Noir
PA6
  • sur 4
Patin articulé à emboîter M8 25.0 mm 1.2 mm Acier

10291764

Gamme de prix
1,5276 € - 0,7274 €

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M10 51.0 mm 1.2 mm Acier

10304761

Gamme de prix
2,8804 € - 1,0287 €

Niveaux de stock
4380 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286616

Gamme de prix
2,2236 € - 1,0588 €

Niveaux de stock
4750 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286609

Gamme de prix
2,2989 € - 1,0488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M10 51.0 mm 1.2 mm Acier

10304730

Gamme de prix
2,5851 € - 1,231 €

Niveaux de stock
4320 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé Nylon Noir

10252864

Gamme de prix
2,8565 € - 1,6092 €

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286500

Gamme de prix
0,7924 € - 0,3773 €

Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M6 51.0 mm 1.2 mm Acier

10435922

Gamme de prix
0,774 € - 0,5795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286487

Gamme de prix
1,856 € - 0,8838 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PP Noir

10286593

Gamme de prix
1,5306 € - 0,7288 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PP
Patin articulé à emboîter M8 51.0 mm 1.2 mm Acier

10304747

Gamme de prix
2,8262 € - 1,01 €

Niveaux de stock
3660 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M10 Rond 28.5 mm Acier Naturel

10164037

Gamme de prix
10,3347 € - 5,1508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M6 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291665

Gamme de prix
1,407 € - 0,67 €

Niveaux de stock
3520 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M10 25.0 mm 1.5 mm Acier

10291702

Gamme de prix
1,4703 € - 0,594 €

Niveaux de stock
1160 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M6 22.0 mm 1.0 mm Acier

10291740

Gamme de prix
1,3739 € - 0,5567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M8 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291788

Gamme de prix
1,9675 € - 0,9369 €

Niveaux de stock
1840 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286494

Gamme de prix
0,8135 € - 0,3873 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286586

Gamme de prix
1,5818 € - 0,7231 €

Niveaux de stock
2375 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 2.0 mm PP Noir

10294079

Gamme de prix
0,7924 € - 0,3773 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PP
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328118

Gamme de prix
0,9125 € - 0,5624 €

Niveaux de stock
1009 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790