Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Filetage | Couleur | Matière | D | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8852 € - 1,7217 € | 750 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6442 € - 1,0158 € | 4736 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 1,4778 € - 2,396 € | 450 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
| 0,7231 € - 1,5818 € | 2375 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,7924 € | 5800 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3575 € - 0,3575 € | 1400 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5624 € - 0,9125 € | 1009 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 1,066 € - 1,8795 € | 150 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,9326 € - 1,9946 € | 3450 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6858 € - 1,0789 € | 2934 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 1,5208 € - 2,4678 € | 150 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,2144 € - 0,2144 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8407 € - 1,3243 € | 1376 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5111 € - 0,5111 € | 750 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
| 0,8622 € - 1,693 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
| 3,8452 € - 7,7435 € | 36 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6513 € - 1,3679 € | 1100 En stock |
|
M6
|
Noir
|
Acier
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8436 € - 1,7716 € | 1800 En stock |
|
M8
|
Noir
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5337 € - 1,3166 € | 26720 En stock |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7102 € - 1,7535 € | 1880 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm