Menu  Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
350 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
0,1964 € - 0,3579 € 5534 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Gris
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5376 € - 1,8526 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
1.5 mm
Noir
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,1742 € - 0,1742 € 684 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Gris
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3245 € - 0,716 € 31059 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Noir
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3301 € - 0,5376 € 2509 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Gris
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,1896 € - 2,6049 € 632 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,1645 € - 4,5132 € 20 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Gris
70.0 mm
PE
5.0 mm
1
1,1896 € - 2,6049 € 908 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Gris
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,4347 € - 4,3461 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1.0 mm
Noir
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6184 € - 2,1173 € 594 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Gris
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,6855 € - 1,7412 € 14 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,3677 € - 0,5975 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.5 mm
Gris
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4262 € - 0,943 € 263 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Noir
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4373 € - 0,9625 € 45 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8455 € - 2,4656 € 5107 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Blanc
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3983 € - 0,8831 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,872 € - 2,5491 € 945 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Blanc
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,4958 € - 1,0962 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4401 € - 0,9681 € 24 En stock
34.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,1776 € - 0,1776 € 650 En stock
34.0 mm
1.5 mm
Blanc
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
  • sur 18
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181591

Gamme de prix
0,3579 € - 0,1964 €

Niveaux de stock
5534 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Noir PE

10181997

Gamme de prix
1,8526 € - 0,5376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181782

Gamme de prix
0,1742 € - 0,1742 €

Niveaux de stock
684 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PE

10181829

Gamme de prix
0,716 € - 0,3245 €

Niveaux de stock
31059 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181713

Gamme de prix
0,5376 € - 0,3301 €

Niveaux de stock
2509 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10182154

Gamme de prix
2,6049 € - 1,1896 €

Niveaux de stock
632 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Gris PE

10182192

Gamme de prix
4,5132 € - 1,1645 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10182147

Gamme de prix
2,6049 € - 1,1896 €

Niveaux de stock
908 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10182185

Gamme de prix
4,3461 € - 1,4347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gris PE

10182048

Gamme de prix
2,1173 € - 0,6184 €

Niveaux de stock
594 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

10182086

Gamme de prix
1,7412 € - 1,6855 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181751

Gamme de prix
0,5975 € - 0,3677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10181799

Gamme de prix
0,943 € - 0,4262 €

Niveaux de stock
263 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10181867

Gamme de prix
0,9625 € - 0,4373 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10182093

Gamme de prix
2,4656 € - 0,8455 €

Niveaux de stock
5107 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10181836

Gamme de prix
0,8831 € - 0,3983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanc PE

10182239

Gamme de prix
2,5491 € - 0,872 €

Niveaux de stock
945 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181904

Gamme de prix
1,0962 € - 0,4958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Noir PE

10181935

Gamme de prix
0,9681 € - 0,4401 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanc PE

10181973

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm