Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10182086

Référence du fabricant:

057603069903

14 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,7412 €
250 - 999 1,7133 €
1000 + 1,6855 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

43,53 €

25 x 1,7412 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter