Menu  Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
350 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
1,4921 € - 4,5195 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
1.5 mm
Noir
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,8321 € - 2,4391 € 373 En stock
30.0 mm
1.5 mm
Noir
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,6213 € - 4,8926 € 321 En stock
60.0 mm
2.5 mm
Noir
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,3917 € - 0,6356 € 1420 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,4208 € - 3,1203 € 138 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,1408 € - 2,6415 € 3255 En stock
120.0 mm
2.0 mm
Noir
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,195 € - 0,4096 € 200 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1476 € - 0,3159 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
1.0 mm
Noir
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,6213 € - 4,9213 € 668 En stock
40.0 mm
3.0 mm
Noir
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
1,8221 € - 4,4908 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
3.0 mm
Noir
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
0,1574 € - 0,3334 € 155 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,1894 € - 0,4007 € 600 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Gris
50.8 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,2382 € - 0,4329 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Noir
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1071 € - 0,2477 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
Noir
35.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,2382 € - 0,5031 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
2.0 mm
Blanc
60.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
0,1713 € - 0,3949 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4638 € - 1,0735 € 200 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Noir
75.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
1
0,1424 € - 0,2991 € 800 En stock
10.0 mm
0.8 mm
Noir
35.0 mm
PELD - PIR
2.5 mm
1
0,1392 € - 0,2925 € 1500 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,2382 € - 0,5031 € 9900 En stock
30.0 mm
2.0 mm
Noir
60.0 mm
PEBD
4.0 mm
  • sur 18
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PE

10327197

Gamme de prix
4,5195 € - 1,4921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PE

10327234

Gamme de prix
2,4391 € - 0,8321 €

Niveaux de stock
373 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Noir PE

10327241

Gamme de prix
4,8926 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
321 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10327135

Gamme de prix
0,6356 € - 0,3917 €

Niveaux de stock
1420 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10182130

Gamme de prix
3,1203 € - 1,4208 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PE

10287200

Gamme de prix
2,6415 € - 1,1408 €

Niveaux de stock
3255 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10287217

Gamme de prix
0,4096 € - 0,195 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles 35.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10396520

Gamme de prix
0,3159 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Noir PE

10327272

Gamme de prix
4,9213 € - 1,6213 €

Niveaux de stock
668 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Noir PE

10327289

Gamme de prix
4,4908 € - 1,8221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PELD - PIR

10078433

Gamme de prix
0,3334 € - 0,1574 €

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

10079065

Gamme de prix
0,4007 € - 0,1894 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10079119

Gamme de prix
0,4329 € - 0,2382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PEBD

10079669

Gamme de prix
0,2477 € - 0,1071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Blanc PELD - PIR

10078549

Gamme de prix
0,5031 € - 0,2382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10079362

Gamme de prix
0,3949 € - 0,1713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PELD - PIR

10079409

Gamme de prix
1,0735 € - 0,4638 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

10121467

Gamme de prix
0,2991 € - 0,1424 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PEBD

10078310

Gamme de prix
0,2925 € - 0,1392 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Noir PEBD

10078358

Gamme de prix
0,5031 € - 0,2382 €

Niveaux de stock
9900 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm