Menu  Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
350 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
0,137 € - 0,2507 € 21 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Gris
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,5446 € - 1,1993 € 650 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Gris
60.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
0,4262 € - 0,4856 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.0 mm
Vert
50.8 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,5363 € - 0,8219 € 600 En stock
25.0 mm
3.0 mm
Noir
60.0 mm
PEBD
4.5 mm
0,1065 € - 0,2103 € 2142 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Blanc
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0861 € - 0,0861 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
1.0 mm
Gris
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,0995 € - 0,1964 € 3392 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Noir
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2568 € - 0,5393 € 2200 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4146 € - 0,8707 € 150 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
2.75 mm
1
0,5098 € - 1,0355 € 450 En stock
38.1 mm
2.0 mm
Noir
63.5 mm
PELD - PIR
2.5 mm
1
10377154 1,0603 € - 2,2266 € 140 En stock
50.0 mm
1.0 mm
Noir
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,1153 € - 0,2422 € 195000 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanc
30.0 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1
0,1301 € - 0,2382 € 1395 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Noir
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1179 € - 0,2312 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
1.5 mm
Gris
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4847 € - 1,3076 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
2.0 mm
Gris
76.2 mm
PELD - PIR
4.0 mm
1
0,1179 € - 0,2312 € 1766 En stock
16.0 mm
1.5 mm
Noir
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1065 € - 0,2103 € 8752 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Noir
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1769 € - 0,3231 € 2448 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanc
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,3203 € - 1,2678 € 4725 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3007 € - 2,463 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.5 mm
Noir
90.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • sur 18
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181393

Gamme de prix
0,2507 € - 0,137 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

10081020

Gamme de prix
1,1993 € - 0,5446 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Vert PELD - PIR

10081365

Gamme de prix
0,4856 € - 0,4262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Noir PEBD

10092378

Gamme de prix
0,8219 € - 0,5363 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanc PE

10181270

Gamme de prix
0,2103 € - 0,1065 €

Niveaux de stock
2142 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Gris PE

10181317

Gamme de prix
0,0861 € - 0,0861 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Noir PE

10181355

Gamme de prix
0,1964 € - 0,0995 €

Niveaux de stock
3392 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10377079

Gamme de prix
0,5393 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Noir PE

10377116

Gamme de prix
0,8707 € - 0,4146 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

10093160

Gamme de prix
1,0355 € - 0,5098 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Noir PE

10377154

Gamme de prix
2,2266 € - 1,0603 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Blanc PELD - PIR

10078488

Gamme de prix
0,2422 € - 0,1153 €

Niveaux de stock
195000 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10181409

Gamme de prix
0,2382 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
1395 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181362

Gamme de prix
0,2312 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

10080979

Gamme de prix
1,3076 € - 0,4847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10181379

Gamme de prix
0,2312 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
1766 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10181294

Gamme de prix
0,2103 € - 0,1065 €

Niveaux de stock
8752 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Blanc PE

10181331

Gamme de prix
0,3231 € - 0,1769 €

Niveaux de stock
2448 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10246634

Gamme de prix
1,2678 € - 0,3203 €

Niveaux de stock
4725 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

10246672

Gamme de prix
2,463 € - 0,3007 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm