Menu  Rechercher

Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.5 mm Noir PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10246672

Référence du fabricant:

460735

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
60 - 599 2,463 €
600 + 0,3007 €
Qté par sac standard : 600

Commande par lots de 600

Prix total :

147,78 €

60 x 2,463 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 90.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter