Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,137 € - 0,2507 € | 21 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5446 € - 1,1993 € | 650 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4262 € - 0,4856 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vert
|
2 in
50.8 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5363 € - 0,8219 € | 600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
PEBD
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,1065 € - 0,2103 € | 2142 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0861 € - 0,0861 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0995 € - 0,1964 € | 3392 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2568 € - 0,5393 € | 2300 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4146 € - 0,8707 € | 150 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 0,5098 € - 1,0355 € | 450 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
2.5 in
63.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 10377154 | 1,0603 € - 2,2266 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|
| 0,1153 € - 0,2422 € | 195000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1301 € - 0,2382 € | 1395 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1179 € - 0,2312 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4847 € - 1,3076 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
3 in
76.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1179 € - 0,2312 € | 1766 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1065 € - 0,2103 € | 8752 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1769 € - 0,3231 € | 2448 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,3203 € - 1,2678 € | 4725 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3007 € - 2,463 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer