Menu  Rechercher

Embouts filetés - Métriques

En cours de production

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d’un filetage interne qui permet d’insérer et d’attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée. Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Elles peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée.
  • Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Int. thread type d1 Taille du foret d'installation l1 Type d'insert Int. d1 tol. 6H Matière E x t. thread type d2 Ajouter au panier
3,7703 € - 6,277 € Demander le délai de livraison ici
Fine
14.8
16.0
Usage intensif
M10 x 1.25
Acier au carbone
Fine
6,0324 € - 10,0575 € Demander le délai de livraison ici
Fine
12.8
14.0
Usage intensif
M 8 x 1.00
Acier inox 303
Fine
3,9842 € - 6,6438 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
16.8
18.0
Usage intensif
M12 x 1.75
Acier au carbone
Fine
2,578 € - 4,2899 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
10.8
12.0
Paroi mince
M 8 x 1.25
Acier au carbone
Fine
3,1487 € - 5,2478 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.50
Acier au carbone
Fine
11,9936 € - 19,9825 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
21/64"
0.3
Usage intensif
M6 x 1.00
Acier inox 303
UNC
5,7369 € - 9,5684 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
45/64"
0.62
Usage intensif
M12 x 1.75
Acier au carbone
UNF
6,4502 € - 10,7504 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
53/64"
0.81
Usage intensif
M14 x 2.00
Acier au carbone
UNF
5,0338 € - 8,3965 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
37/64"
0.50
Usage intensif
M10 x 1.50
Acier au carbone
UNC
38,7831 € - 64,6351 € Demander le délai de livraison ici
Fine
30.0
32.0
Usage intensif
M22 x 1.50
Acier inox 303
Non-Std
4,6364 € - 7,724 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
21/64"
0.31
Usage intensif
M6 x 1.00
Acier au carbone
UNC
9,9658 € - 16,6097 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
15/16"
0.87
Usage intensif
M16 x 2.00
Acier au carbone
UNF
3,0671 € - 5,1153 € Demander le délai de livraison ici
Fine
10.8
12.0
Paroi mince
M 8 x 1.00
Acier au carbone
Fine
11,7185 € - 19,524 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
29/64"
0.4
Usage intensif
M8 x 1.25
Acier inox 303
UNC
8,6716 € - 14,4596 € Demander le délai de livraison ici
Fine
14.8
16.0
Paroi mince
M12 x 1.25
Acier inox 303
Fine
4,3307 € - 7,2145 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
29/64"
0.43
Usage intensif
M8 x 1.25
Acier au carbone
UNC
3,7703 € - 6,277 € Demander le délai de livraison ici
Fine
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.25
Acier au carbone
Fine
13,7361 € - 22,8867 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
37/64"
0.5
Usage intensif
M10 x 1.50
Acier inox 303
UNC
19,1164 € - 31,8641 € Demander le délai de livraison ici
Fine
31.0
33.0
Usage intensif
M24 x 2.00
Acier au carbone
Non-Std
19,2692 € - 32,1086 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
45/64"
0.6
Usage intensif
M12 x 1.75
Acier inox 303
UNF
  • sur 4
Insert taraudé 16.0 M10 x 1.25 Usage intensif Acier au carbone

20217525

Gamme de prix
6,277 € - 3,7703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 14.0 M 8 x 1.00 Usage intensif Acier inox 303

20217624

Gamme de prix
10,0575 € - 6,0324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 18.0 M12 x 1.75 Usage intensif Acier au carbone

20217471

Gamme de prix
6,6438 € - 3,9842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Insert taraudé 12.0 M 8 x 1.25 Paroi mince Acier au carbone

20217785

Gamme de prix
4,2899 € - 2,578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.50 Paroi mince Acier au carbone

20217792

Gamme de prix
5,2478 € - 3,1487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 0.3 M6 x 1.00 Usage intensif Acier inox 303

20218003

Gamme de prix
19,9825 € - 11,9936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 0.62 M12 x 1.75 Usage intensif Acier au carbone

20218096

Gamme de prix
9,5684 € - 5,7369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 0.81 M14 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20218102

Gamme de prix
10,7504 € - 6,4502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 0.50 M10 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20218089

Gamme de prix
8,3965 € - 5,0338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 32.0 M22 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20217730

Gamme de prix
64,6351 € - 38,7831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Insert taraudé 0.31 M6 x 1.00 Usage intensif Acier au carbone

20218065

Gamme de prix
7,724 € - 4,6364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 0.87 M16 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20218119

Gamme de prix
16,6097 € - 9,9658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 12.0 M 8 x 1.00 Paroi mince Acier au carbone

20217976

Gamme de prix
5,1153 € - 3,0671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 0.4 M8 x 1.25 Usage intensif Acier inox 303

20218010

Gamme de prix
19,524 € - 11,7185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 16.0 M12 x 1.25 Paroi mince Acier inox 303

20217884

Gamme de prix
14,4596 € - 8,6716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 0.43 M8 x 1.25 Usage intensif Acier au carbone

20218072

Gamme de prix
7,2145 € - 4,3307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.25 Paroi mince Acier au carbone

20217983

Gamme de prix
6,277 € - 3,7703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 0.5 M10 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20218027

Gamme de prix
22,8867 € - 13,7361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 33.0 M24 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20217969

Gamme de prix
31,8641 € - 19,1164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Insert taraudé 0.6 M12 x 1.75 Usage intensif Acier inox 303

20218034

Gamme de prix
32,1086 € - 19,2692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF