Menu  Rechercher

Embouts filetés - Métriques

En cours de production

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d’un filetage interne qui permet d’insérer et d’attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée. Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Elles peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée.
  • Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Int. thread type d1 Taille du foret d'installation l1 Type d'insert Int. d1 tol. 6H Matière E x t. thread type d2 Ajouter au panier
12,6356 € - 21,0627 € Demander le délai de livraison ici
Fine
20.5
22.0
Usage intensif
M16 x 1.50
Acier inox 303
Fine
2,1195 € - 3,5359 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
6.9
8.0
Paroi mince
M 5 x 0.80
Acier au carbone
Coarse
8,6716 € - 14,4596 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
16.8
18.0
Usage intensif
M12 x 1.75
Acier inox 303
Fine
5,0338 € - 8,3965 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
10.8
12.0
Paroi mince
M8 x 1.25
Acier inox 303
Fine
5,7369 € - 9,5582 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.50
Acier inox 303
Fine
9,1302 € - 15,2136 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
14.8
16.0
Usage intensif
M10 x 1.50
Acier inox 303
Fine
5,7879 € - 9,6499 € Demander le délai de livraison ici
Fine
18.8
20.0
Usage intensif
M14 x 1.50
Acier au carbone
Fine
6,4502 € - 10,7504 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
53/64"
0.81
Usage intensif
M14 x 2.00
Acier au carbone
UNF
3,7703 € - 6,277 € Demander le délai de livraison ici
Fine
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.25
Acier au carbone
Fine
2,5475 € - 4,239 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
8.8
10.0
Usage intensif
M 5 x 0.80
Acier au carbone
Fine
25,5769 € - 42,6247 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
31.0
33.0
Usage intensif
M24 x 3.00
Acier au carbone
Non-Std
12,6356 € - 21,0627 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
20.5
22.0
Usage intensif
M16 x 2.00
Acier inox 303
Fine
2,578 € - 4,2899 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
10.8
12.0
Paroi mince
M 8 x 1.25
Acier au carbone
Fine
19,1164 € - 31,8641 € Demander le délai de livraison ici
Fine
31.0
33.0
Usage intensif
M24 x 2.00
Acier au carbone
Non-Std
22,0817 € - 36,8062 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
15/16"
0.9
Usage intensif
M16 x 2.00
Acier inox 303
UNF
8,6716 € - 14,4596 € Demander le délai de livraison ici
Fine
14.8
16.0
Paroi mince
M12 x 1.25
Acier inox 303
Fine
20,1863 € - 33,6473 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
53/64"
0.8
Usage intensif
M14 x 2.00
Acier inox 303
UNF
13,7361 € - 22,8867 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
37/64"
0.5
Usage intensif
M10 x 1.50
Acier inox 303
UNC
48,4432 € - 80,7455 € Demander le délai de livraison ici
Fine
31.0
33.0
Usage intensif
M24 x 2.00
Acier inox 303
Non-Std
5,0338 € - 8,3965 € Demander le délai de livraison ici
Fine
10.8
12.0
Paroi mince
M8 x 1.00
Acier inox 303
Fine
  • sur 4
Insert taraudé 22.0 M16 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20217693

Gamme de prix
21,0627 € - 12,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Insert taraudé 8.0 M 5 x 0.80 Paroi mince Acier au carbone

20217761

Gamme de prix
3,5359 € - 2,1195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Insert taraudé 18.0 M12 x 1.75 Usage intensif Acier inox 303

20217945

Gamme de prix
14,4596 € - 8,6716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Insert taraudé 12.0 M8 x 1.25 Paroi mince Acier inox 303

20217839

Gamme de prix
8,3965 € - 5,0338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.50 Paroi mince Acier inox 303

20217846

Gamme de prix
9,5582 € - 5,7369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 16.0 M10 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20217631

Gamme de prix
15,2136 € - 9,1302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 20.0 M14 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20217952

Gamme de prix
9,6499 € - 5,7879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Insert taraudé 0.81 M14 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20218102

Gamme de prix
10,7504 € - 6,4502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.25 Paroi mince Acier au carbone

20217983

Gamme de prix
6,277 € - 3,7703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 10.0 M 5 x 0.80 Usage intensif Acier au carbone

20217914

Gamme de prix
4,239 € - 2,5475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Insert taraudé 33.0 M24 x 3.00 Usage intensif Acier au carbone

20217891

Gamme de prix
42,6247 € - 25,5769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Insert taraudé 22.0 M16 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20217686

Gamme de prix
21,0627 € - 12,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Insert taraudé 12.0 M 8 x 1.25 Paroi mince Acier au carbone

20217785

Gamme de prix
4,2899 € - 2,578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 33.0 M24 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20217969

Gamme de prix
31,8641 € - 19,1164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Insert taraudé 0.9 M16 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20218058

Gamme de prix
36,8062 € - 22,0817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 16.0 M12 x 1.25 Paroi mince Acier inox 303

20217884

Gamme de prix
14,4596 € - 8,6716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 0.8 M14 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20218041

Gamme de prix
33,6473 € - 20,1863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 0.5 M10 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20218027

Gamme de prix
22,8867 € - 13,7361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 33.0 M24 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20217754

Gamme de prix
80,7455 € - 48,4432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Insert taraudé 12.0 M8 x 1.00 Paroi mince Acier inox 303

20217860

Gamme de prix
8,3965 € - 5,0338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0