Menu  Rechercher

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock

Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Couleur Taille vis h Capacité maximale de charge statique D Plage d'épaisseur de paroi compatible Ajouter au panier
0,4155 € - 0,8727 € 9825 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4743 € - 1,2786 € 3000 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,8338 € - 1,7511 € 4375 En stock
35.0 mm
Noir
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,2761 € - 0,5798 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5974 € - 1,2545 € 1070 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2911 € - 0,6114 € 1200 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2187 € - 0,4593 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5454 € - 1,1454 € 4575 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,395 € - 0,8296 € 2575 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5317 € - 1,1167 € 80 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4415 € - 0,9272 € 4950 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10303795 0,5181 € - 1,088 € 1850 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5837 € - 1,2258 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,4475 € - 10,9967 € 23 En stock
35.0 mm
Noir
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,2036 € - 0,4277 € 44000 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4483 € - 0,9416 € 6400 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,555 € - 1,1655 € 4300 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2447 € - 0,5138 € 75700 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,6602 € - 1,3865 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5372 € - 1,1282 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
  • sur 5
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Gamme de prix
0,8727 € - 0,4155 €

Niveaux de stock
9825 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286098

Gamme de prix
1,2786 € - 0,4743 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248294

Gamme de prix
1,7511 € - 0,8338 €

Niveaux de stock
4375 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Gamme de prix
0,5798 € - 0,2761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Gamme de prix
1,2545 € - 0,5974 €

Niveaux de stock
1070 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Gamme de prix
0,6114 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Gamme de prix
0,4593 € - 0,2187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Gamme de prix
1,1454 € - 0,5454 €

Niveaux de stock
4575 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Gamme de prix
0,8296 € - 0,395 €

Niveaux de stock
2575 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Gamme de prix
1,1167 € - 0,5317 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Gamme de prix
0,9272 € - 0,4415 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Gamme de prix
1,088 € - 0,5181 €

Niveaux de stock
1850 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Gamme de prix
1,2258 € - 0,5837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Gamme de prix
10,9967 € - 10,4475 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Taille vis
    M16
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Gamme de prix
0,4277 € - 0,2036 €

Niveaux de stock
44000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286012

Gamme de prix
0,9416 € - 0,4483 €

Niveaux de stock
6400 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Gamme de prix
1,1655 € - 0,555 €

Niveaux de stock
4300 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Gamme de prix
0,5138 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
75700 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Gamme de prix
1,3865 € - 0,6602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Gamme de prix
1,1282 € - 0,5372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in