Menu  Rechercher

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock

Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Couleur Taille vis h Capacité maximale de charge statique D Plage d'épaisseur de paroi compatible Ajouter au panier
0,1954 € - 0,4105 € 9411 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
19.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2118 € - 0,4449 € 4400 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3185 € - 0,6688 € 5150 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4401 € - 0,9243 € 975 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2365 € - 0,4966 € 5250 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3185 € - 0,6688 € 18500 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2447 € - 0,5138 € 76700 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3253 € - 0,6832 € 2111 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,555 € - 1,1655 € 4900 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4483 € - 0,9416 € 7150 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4647 € - 0,976 € 4200 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4729 € - 0,9932 € 4300 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4975 € - 1,0449 € 2950 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,8338 € - 1,7511 € 4375 En stock
35.0 mm
Noir
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,5304 € - 1,1138 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286050 0,4894 € - 1,0277 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4743 € - 1,2786 € 3000 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5837 € - 1,2258 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
21,8667 € - 45,0921 € 44 En stock
35.0 mm
Noir
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
21,8667 € - 21,8667 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
Noir
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • sur 5
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Gamme de prix
0,4105 € - 0,1954 €

Niveaux de stock
9411 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Gamme de prix
0,4449 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Gamme de prix
0,6688 € - 0,3185 €

Niveaux de stock
5150 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M10 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10286005

Gamme de prix
0,9243 € - 0,4401 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285930

Gamme de prix
0,4966 € - 0,2365 €

Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285978

Gamme de prix
0,6688 € - 0,3185 €

Niveaux de stock
18500 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Gamme de prix
0,5138 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
76700 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M10 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285985

Gamme de prix
0,6832 € - 0,3253 €

Niveaux de stock
2111 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Gamme de prix
1,1655 € - 0,555 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286012

Gamme de prix
0,9416 € - 0,4483 €

Niveaux de stock
7150 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286043

Gamme de prix
0,976 € - 0,4647 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M10 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286029

Gamme de prix
0,9932 € - 0,4729 €

Niveaux de stock
4300 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M12 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286036

Gamme de prix
1,0449 € - 0,4975 €

Niveaux de stock
2950 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248294

Gamme de prix
1,7511 € - 0,8338 €

Niveaux de stock
4375 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286074

Gamme de prix
1,1138 € - 0,5304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286050

Gamme de prix
1,0277 € - 0,4894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286098

Gamme de prix
1,2786 € - 0,4743 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Gamme de prix
1,2258 € - 0,5837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Gamme de prix
45,0921 € - 21,8667 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Taille vis
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Gamme de prix
21,8667 € - 21,8667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M16