Menu  Rechercher

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock

Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Couleur Taille vis h Capacité maximale de charge statique D Plage d'épaisseur de paroi compatible Ajouter au panier
0,4087 € - 0,8583 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,979 € - 47,4576 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
Noir
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5974 € - 1,2545 € 1070 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5714 € - 1,1999 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5837 € - 1,2258 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,395 € - 0,8296 € 2325 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3294 € - 0,6918 € 17900 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2241 € - 0,4708 € 1300 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,1562 € - 48,6108 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
Noir
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
6,6429 € - 45,0921 € 48 En stock
35.0 mm
Noir
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,3185 € - 0,6688 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2118 € - 0,4449 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2036 € - 0,4277 € 44000 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2939 € - 0,6172 € 6150 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4647 € - 0,976 € 9200 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2447 € - 0,5138 € 87700 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4155 € - 0,8727 € 9825 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3253 € - 0,6832 € 2100 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4975 € - 1,0449 € 2950 En stock
20.0 mm
Noir
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,6602 € - 1,3865 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • sur 5
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Gamme de prix
0,8583 € - 0,4087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274477

Gamme de prix
47,4576 € - 22,979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M16
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Gamme de prix
1,2545 € - 0,5974 €

Niveaux de stock
1070 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Gamme de prix
1,1999 € - 0,5714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Gamme de prix
1,2258 € - 0,5837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Gamme de prix
0,8296 € - 0,395 €

Niveaux de stock
2325 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Gamme de prix
0,6918 € - 0,3294 €

Niveaux de stock
17900 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Gamme de prix
0,4708 € - 0,2241 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Gamme de prix
48,6108 € - 7,1562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Gamme de prix
45,0921 € - 6,6429 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Taille vis
    M12
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Gamme de prix
0,6688 € - 0,3185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Gamme de prix
0,4449 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Gamme de prix
0,4277 € - 0,2036 €

Niveaux de stock
44000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285954

Gamme de prix
0,6172 € - 0,2939 €

Niveaux de stock
6150 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286043

Gamme de prix
0,976 € - 0,4647 €

Niveaux de stock
9200 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Gamme de prix
0,5138 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
87700 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Gamme de prix
0,8727 € - 0,4155 €

Niveaux de stock
9825 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M10 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285985

Gamme de prix
0,6832 € - 0,3253 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M12 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286036

Gamme de prix
1,0449 € - 0,4975 €

Niveaux de stock
2950 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Gamme de prix
1,3865 € - 0,6602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD