Menu  Rechercher

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock

Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Couleur Taille vis h Capacité maximale de charge statique D Plage d'épaisseur de paroi compatible Ajouter au panier
13,7165 € - 13,7165 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
Noir
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,2822 € - 45,9489 € 44 En stock
35.0 mm
Noir
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
22,2821 € - 22,2821 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
Noir
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,2922 € - 48,3594 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
Noir
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
26,2852 € - 54,2348 € 46 En stock
49.0 mm
Noir
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,1991 € - 0,4183 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2771 € - 0,5821 € 6350 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3357 € - 0,7049 € 17400 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5822 € - 1,2227 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,6728 € - 1,4129 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5474 € - 1,1496 € 120 En stock
25.0 mm
Noir
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,588 € - 3,3348 € 240 En stock
35.0 mm
Noir
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
11,2056 € - 23,1101 € 472 En stock
35.0 mm
Noir
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,4539 € - 25,7013 € 15 En stock
42.0 mm
Noir
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
11,2056 € - 23,1101 € 119 En stock
35.0 mm
Noir
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,6261 € - 26,0327 € 70 En stock
42.0 mm
Noir
M10
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,646 € - 11,2056 € 23 En stock
35.0 mm
Noir
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,6261 € - 26,0327 € 17 En stock
42.0 mm
Noir
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,2286 € - 2,58 € 30 En stock
35.0 mm
Noir
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
2,1452 € - 4,5049 € 570 En stock
35.0 mm
Noir
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
  • sur 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274378

Gamme de prix
13,7165 € - 13,7165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Gamme de prix
45,9489 € - 22,2822 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Taille vis
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Gamme de prix
22,2821 € - 22,2821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274460

Gamme de prix
48,3594 € - 7,2922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Gamme de prix
54,2348 € - 26,2852 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M16
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Gamme de prix
0,4183 € - 0,1991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Gamme de prix
0,5821 € - 0,2771 €

Niveaux de stock
6350 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Gamme de prix
0,7049 € - 0,3357 €

Niveaux de stock
17400 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Gamme de prix
1,2227 € - 0,5822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Gamme de prix
1,4129 € - 0,6728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Matière
    PEHD
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Gamme de prix
1,1496 € - 0,5474 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Gamme de prix
3,3348 € - 1,588 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Gamme de prix
23,1101 € - 11,2056 €

Niveaux de stock
472 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Taille vis
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Gamme de prix
25,7013 € - 12,4539 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Gamme de prix
23,1101 € - 11,2056 €

Niveaux de stock
119 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Taille vis
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274323

Gamme de prix
26,0327 € - 12,6261 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Gamme de prix
11,2056 € - 10,646 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Taille vis
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274330

Gamme de prix
26,0327 € - 12,6261 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M12
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Gamme de prix
2,58 € - 1,2286 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248393

Gamme de prix
4,5049 € - 2,1452 €

Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    2.0 mm | 0.079 in