Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4195 € - 0,925 € | 1848 En stock |
Blanc
|
1 in
25.4 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1562 € - 0,1818 € | 9000 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0626 € - 0,1305 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,183 € - 0,408 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1284 € - 0,2631 € | 1000 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,0946 € - 0,2031 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,3731 € - 0,884 € | 400 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1457 € - 0,2698 € | 250 En stock |
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,2323 € - 0,3252 € | 600 En stock |
Blanc
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,3998 € - 0,8367 € | 6000 En stock |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,1731 € - 0,2028 € | 3000 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1115 € - 0,2196 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 0,1534 € - 0,2801 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,2435 € - 0,597 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4
|
||
| 0,1115 € - 0,2196 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
| 0,1301 € - 0,2393 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,1115 € - 0,2196 € | 36402 En stock |
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,1136 € - 0,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,1129 € - 0,2224 € | 2392 En stock |
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,1115 € - 0,2196 € | 1667 En stock |
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer