Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1016 € - 0,2631 € | 6000 En stock |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,0715 € - 0,1735 € | 53 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,5308 € - 1,3217 € | 150 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,2069 € - 0,2909 € | 2000 En stock |
Noir
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1048 € - 0,3636 € | 3800 En stock |
Blanc
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,0528 € - 0,1265 € | 10000 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1774 € - 0,4198 € | 90 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,4576 € - 1,0851 € | 450 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,145 € - 0,2034 € | 200 En stock |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,0405 € - 2,4541 € | 165 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,2323 € - 0,3252 € | 600 En stock |
Blanc
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1406 € - 0,3282 € | 2987 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,4801 € - 1,1413 € | 5500 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1844 € - 0,4908 € | 13 En stock |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,3365 € - 0,816 € | 300 En stock |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,2492 € - 0,3666 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEBD
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,29 € - 0,711 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 0,1115 € - 0,2196 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 0,1115 € - 0,2196 € | 36402 En stock |
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,1136 € - 0,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer