Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3731 € - 0,884 € | 400 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,1457 € - 0,2698 € | 250 En stock |
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,1562 € - 0,1818 € | 9000 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0626 € - 0,1305 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1731 € - 0,2028 € | 3000 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1244 € - 0,3193 € | 4500 En stock |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,5131 € - 0,6505 € | 24 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,183 € - 0,408 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,4195 € - 0,925 € | 1848 En stock |
Blanc
|
1 in
25.4 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2323 € - 0,3252 € | 600 En stock |
Blanc
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,3365 € - 0,816 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1774 € - 0,4198 € | 90 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,5308 € - 1,3217 € | 150 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,4576 € - 1,0851 € | 450 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 0,1284 € - 0,2631 € | 1000 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,1353 € - 0,3193 € | 3450 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,1406 € - 0,3282 € | 2750 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,4801 € - 1,1413 € | 5500 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 1,0405 € - 2,4541 € | 165 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,145 € - 0,2034 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer