Menu  Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Coniques

En stock

Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H d h Type Ajouter au panier
0,1388 € - 0,2276 € 36 En stock
7.9 mm
14.3 mm
Double
0,0615 € - 0,0863 € 872 En stock
6.3 mm
11.9 mm
Double
0,2393 € - 0,3696 € 159 En stock
12.7 mm
23.0 mm
Double
0,1774 € - 0,2767 € 111 En stock
9.5 mm
15.8 mm
Double
0,7476 € - 2,1824 € 63 En stock
39.0 mm
27.0 mm
2
0,9701 € - 2,8301 € 474 En stock
46.0 mm
25.5 mm
2
1,6614 € - 3,6468 € Demander le délai de livraison ici
64.0 mm
27.5 mm
2
0,2619 € - 0,5758 € 3308 En stock
12.0 mm
17.0 mm
2
0,8546 € - 2,4922 € Demander le délai de livraison ici
41.0 mm
26.0 mm
2
0,2027 € - 0,5941 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
17.0 mm
2
1,0166 € - 3,0695 € 4950 En stock
30.0 mm
34.0 mm
2
0,2928 € - 0,6434 € 1092 En stock
16.0 mm
20.0 mm
2
0,4562 € - 1,0081 € 250 En stock
33.0 mm
25.0 mm
2
0,1661 € - 0,4041 € 1100 En stock
8.0 mm
13.0 mm
2
0,3224 € - 0,7899 € 1003 En stock
18.0 mm
22.0 mm
2
0,9335 € - 2,816 € 91 En stock
32.0 mm
39.0 mm
2
0,4463 € - 1,7459 € 830 En stock
22.0 mm
26.0 mm
2
0,6927 € - 2,7034 € 93 En stock
28.0 mm
32.0 mm
2
0,6279 € - 2,4499 € 515 En stock
25.0 mm
30.0 mm
2
1,0011 € - 2,5344 € 125 En stock
51.0 mm
27.0 mm
2
  • sur 5
Embout conique 7.9 mm PVC Noir

10087442

Gamme de prix
0,2276 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Double
Embout conique 6.3 mm PVC Noir

10104224

Gamme de prix
0,0863 € - 0,0615 €

Niveaux de stock
872 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Double
Embout conique 12.7 mm PEBD Noir

10104415

Gamme de prix
0,3696 € - 0,2393 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Double
Embout conique 9.5 mm PVC Noir

10104354

Gamme de prix
0,2767 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Double
Embout conique 39.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10323601

Gamme de prix
2,1824 € - 0,7476 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 46.0 mm 35.0 mm PVC Noir

10323649

Gamme de prix
2,8301 € - 0,9701 €

Niveaux de stock
474 En stock
Caractéristiques
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 64.0 mm 36.0 mm PVC Noir

10323687

Gamme de prix
3,6468 € - 1,6614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 17.0 mm 12.0 mm PVC Blanc

10403976

Gamme de prix
0,5758 € - 0,2619 €

Niveaux de stock
3308 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 41.0 mm 33.0 mm PVC Noir

10323618

Gamme de prix
2,4922 € - 0,8546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 17.0 mm 12.0 mm PVC Noir

10403983

Gamme de prix
0,5941 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 34.0 mm 30.0 mm PVC Blanc

10404133

Gamme de prix
3,0695 € - 1,0166 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 20.0 mm 16.0 mm PVC Noir

10404027

Gamme de prix
0,6434 € - 0,2928 €

Niveaux de stock
1092 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 33.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10323571

Gamme de prix
1,0081 € - 0,4562 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 13.0 mm 8.0 mm PVC Noir

10403952

Gamme de prix
0,4041 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 22.0 mm 18.0 mm PVC Noir

10404041

Gamme de prix
0,7899 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
1003 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 39.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10404164

Gamme de prix
2,816 € - 0,9335 €

Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 26.0 mm 22.0 mm PVC Noir

10404089

Gamme de prix
1,7459 € - 0,4463 €

Niveaux de stock
830 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 32.0 mm 28.0 mm PVC Noir

10404126

Gamme de prix
2,7034 € - 0,6927 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 30.0 mm 25.0 mm PVC Blanc

10404096

Gamme de prix
2,4499 € - 0,6279 €

Niveaux de stock
515 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 51.0 mm 33.0 mm PVC Noir

10323656

Gamme de prix
2,5344 € - 1,0011 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2