Menu  Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Coniques

En stock

Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H d h Type Ajouter au panier
0,0887 € - 0,1374 € 9000 En stock
4.8 mm
11.9 mm
1
0,1675 € - 0,2593 € 2250 En stock
7.9 mm
20.0 mm
1
0,2393 € - 0,3696 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
23.0 mm
1
0,1388 € - 0,2276 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
14.3 mm
1
0,1774 € - 0,2767 € 111 En stock
9.5 mm
15.8 mm
1
0,0622 € - 0,1308 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
11.9 mm
1
0,0481 € - 0,101 € 1 En stock
4.8 mm
11.9 mm
1
0,0615 € - 0,0863 € 125 En stock
6.3 mm
11.9 mm
1
0,6251 € - 1,3784 € 37 En stock
34.0 mm
25.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,4562 € - 1,0081 € 50 En stock
33.0 mm
25.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,6448 € - 1,2644 € 349 En stock
36.0 mm
25.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,0011 € - 2,5344 € 100 En stock
51.0 mm
27.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,2024 € - 3,0554 € 16 En stock
55.0 mm
26.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,8898 € - 2,5907 € 466 En stock
44.0 mm
26.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,7476 € - 2,1824 € 63 En stock
39.0 mm
27.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,8687 € - 2,5344 € 36 En stock
42.0 mm
27.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1,4502 € - 3,168 € 434 En stock
60.0 mm
27.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1147 € - 0,2816 € 2539 En stock
4.0 mm
9.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,9701 € - 2,8301 € 374 En stock
46.0 mm
25.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,0946 € - 0,2323 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
9.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 5
Embout conique 4.8 mm PVC Noir

10104217

Gamme de prix
0,1374 € - 0,0887 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 7.9 mm PELD - PIR Noir

10105238

Gamme de prix
0,2593 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 12.7 mm PELD - PIR Noir

10104415

Gamme de prix
0,3696 € - 0,2393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 7.9 mm PVC Noir

10087442

Gamme de prix
0,2276 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 9.5 mm PVC Noir

10104354

Gamme de prix
0,2767 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 6.3 mm Nylon Naturel

10140819

Gamme de prix
0,1308 € - 0,0622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Embout rond 4.8 mm Nylon Naturel

10140826

Gamme de prix
0,101 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Embout conique 6.3 mm PVC Noir

10104224

Gamme de prix
0,0863 € - 0,0615 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 34.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10323588

Gamme de prix
1,3784 € - 0,6251 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 33.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10323571

Gamme de prix
1,0081 € - 0,4562 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 36.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10323595

Gamme de prix
1,2644 € - 0,6448 €

Niveaux de stock
349 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 51.0 mm 33.0 mm PVC Noir

10323656

Gamme de prix
2,5344 € - 1,0011 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 55.0 mm 35.0 mm PVC Noir

10323663

Gamme de prix
3,0554 € - 1,2024 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 44.0 mm 33.0 mm PVC Noir

10323632

Gamme de prix
2,5907 € - 0,8898 €

Niveaux de stock
466 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 39.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10323601

Gamme de prix
2,1824 € - 0,7476 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 42.0 mm 33.0 mm PVC Noir

10323625

Gamme de prix
2,5344 € - 0,8687 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 60.0 mm 38.0 mm PVC Noir

10323670

Gamme de prix
3,168 € - 1,4502 €

Niveaux de stock
434 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 9.0 mm 4.0 mm PVC Blanc

10403884

Gamme de prix
0,2816 € - 0,1147 €

Niveaux de stock
2539 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 46.0 mm 35.0 mm PVC Noir

10323649

Gamme de prix
2,8301 € - 0,9701 €

Niveaux de stock
374 En stock
Caractéristiques
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Embout conique 9.0 mm 4.0 mm PVC Noir

10403891

Gamme de prix
0,2323 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel