Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,0803 € - 0,2091 € 15000 En stock
12.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,3443 € - 0,5543 € 3000 En stock
35.0 mm
15.0 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
2
0,2005 € - 0,2604 € 739 En stock
12.0 mm
7.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,076 € - 0,1761 € 29200 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
2.0 mm
0,0945 € - 0,1985 € 1500 En stock
20.0 mm
16.2 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
0,1296 € - 0,1333 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Jaune
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,264 € - 0,5543 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
19.3 mm
Noir
PE
Poli
4.0 mm
1
0,0931 € - 0,1428 € 9500 En stock
16.0 mm
10.0 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
2
0,1086 € - 0,1518 € 1921 En stock
13.0 mm
13.0 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,5948 € - 1,2286 € 50 En stock
50.0 mm
18.0 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
5.0 mm
1
0,5983 € - 0,6083 € 7450 En stock
60.0 mm
18.5 mm
Noir
PE
Poli
2.5 mm
1
0,1027 € - 0,1232 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.0 mm
Noir
PE
2.0 mm
0,089 € - 0,1243 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,6366 € - 1,1642 € 80 En stock
55.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Granité
4.0 mm
0,3486 € - 0,7803 € 2100 En stock
40.0 mm
16.0 mm
Noir
PE
2.0 mm
1,0818 € - 2,317 € 1755 En stock
80.0 mm
20.7 mm
Noir
PE
Poli
3.5 mm
1
0,1378 € - 0,2895 € 7000 En stock
30.0 mm
19.2 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
0,1216 € - 0,2723 € 1250 En stock
25.0 mm
15.0 mm
Noir
PE
2.0 mm
0,5337 € - 1,1208 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
19.0 mm
Noir
PE
Poli
2.0 mm
1
0,0883 € - 0,1231 € 493 En stock
12.0 mm
7.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246603

Gamme de prix
0,2091 € - 0,0803 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246948

Gamme de prix
0,5543 € - 0,3443 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180808

Gamme de prix
0,2604 € - 0,2005 €

Niveaux de stock
739 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10080115

Gamme de prix
0,1761 € - 0,076 €

Niveaux de stock
29200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376911

Gamme de prix
0,1985 € - 0,0945 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    16.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081273

Gamme de prix
0,1333 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Black PE

10376973

Gamme de prix
0,5543 € - 0,264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    6.3 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246924

Gamme de prix
0,1428 € - 0,0931 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180839

Gamme de prix
0,1518 € - 0,1086 €

Niveaux de stock
1921 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10093689

Gamme de prix
1,2286 € - 0,5948 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 18.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10377000

Gamme de prix
0,6083 € - 0,5983 €

Niveaux de stock
7450 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500

Gamme de prix
0,1232 € - 0,1027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 10.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180785

Gamme de prix
0,1243 € - 0,089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10261286

Gamme de prix
1,1642 € - 0,6366 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257524

Gamme de prix
0,7803 € - 0,3486 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 20.7 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377024

Gamme de prix
2,317 € - 1,0818 €

Niveaux de stock
1755 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    20.7 mm
  • h1
    4.8 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 19.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376942

Gamme de prix
0,2895 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257494

Gamme de prix
0,2723 € - 0,1216 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376980

Gamme de prix
1,1208 € - 0,5337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180815

Gamme de prix
0,1231 € - 0,0883 €

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm