Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2883 € - 0,7076 € | 1400 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,9592 € - 2,4291 € | 525 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,2253 € - 4,7778 € | 389 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 3,7053 € - 5,7252 € | 488 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 8,4136 € - 10,4753 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9667 € - 1,7133 € | 18 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9971 € - 2,5252 € | 68 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2201 € - 0,4025 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1377 € - 0,2507 € | 1174 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,2535 € - 0,4624 € | 3138 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2883 € - 0,7076 € | 549 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,4067 € - 0,8915 € | 713 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,585 € - 1,2941 € | 953 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2253 € - 4,7778 € | 12326 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,5107 € - 1,1291 € | 5688 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 8,8037 € - 10,9071 € | 22 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,9182 € - 1,9283 € | 800 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 7,6196 € - 9,4445 € | 43 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 6,7281 € - 8,3719 € | 60 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,089 € - 2,54 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.039 in
1.0 mm
|
2