Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0803 € - 0,2091 € | 15000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3443 € - 0,5543 € | 3000 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,2005 € - 0,2604 € | 739 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,076 € - 0,1761 € | 29200 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0945 € - 0,1985 € | 1500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1296 € - 0,1333 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Jaune
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,264 € - 0,5543 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0931 € - 0,1428 € | 9500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,1086 € - 0,1518 € | 1921 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5948 € - 1,2286 € | 50 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,5983 € - 0,6083 € | 7450 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1027 € - 0,1232 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,089 € - 0,1243 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6366 € - 1,1642 € | 80 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,3486 € - 0,7803 € | 2100 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,0818 € - 2,317 € | 1755 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1378 € - 0,2895 € | 7000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1216 € - 0,2723 € | 1250 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5337 € - 1,1208 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0883 € - 0,1231 € | 493 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer