Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Différents types et styles sont disponibles :
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | H | h | Matière | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1334 € - 0,247 € | 6000 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0356 € - 0,086 € | 13000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,0864 € - 0,1002 € | 39784 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,0709 € - 0,1713 € | 5600 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,0905 € - 0,1016 € | 8200 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,1818 € - 0,3368 € | 9150 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,0271 € - 0,0422 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,0503 € - 0,0783 € | 2250 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,0223 € - 0,0347 € | 19000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,0599 € - 0,0931 € | 82 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1235 € - 0,1921 € | 400 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,0391 € - 0,0609 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0654 € - 0,1017 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,0207 € - 0,0322 € | 10000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,036 € - 0,0561 € | 3000 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | 95 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,1103 € - 0,1716 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,0219 € - 0,0341 € | 13600 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,0524 € - 0,0815 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer