Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds

En stock

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
549 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H h Matière Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Type Ajouter au panier
0,1282 € - 0,3043 € Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
18.9 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,0456 € - 0,0843 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
6.8 mm
PE
2.3 mm
1.0 mm
3
0,0685 € - 0,1621 € 9200 En stock
22.0 mm
9.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,4749 € - 0,6809 € 150 En stock
60.0 mm
11.7 mm
PE
2.8 mm
1.0 mm
2
0,1936 € - 0,4368 € Demander le délai de livraison ici
42.5 mm
18.2 mm
PE
2.8 mm
1.0 mm
1
0,5739 € - 0,7442 € 120 En stock
55.0 mm
19.3 mm
PE
2.8 mm
1.0 mm
1
800 En stock
55.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0496 € - 0,1102 € 22400 En stock
18.0 mm
8.1 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,1017 € - 0,1949 € 7200 En stock
28.0 mm
9.9 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
2
0,0675 € - 0,1431 € 15300 En stock
30.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
0.8 mm
3
0,0919 € - 0,189 € 15000 En stock
28.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,1563 € - 0,2894 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
11.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
Low Profile
0,3457 € - 0,5513 € Demander le délai de livraison ici
50.5 mm
17.5 mm
PE
2.8 mm
1.0 mm
1
0,087 € - 0,1786 € 3600 En stock
25.0 mm
8.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
2
0,8278 € - 1,8439 € Demander le délai de livraison ici
81.0 mm
19.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0414 € - 0,0867 € 31250 En stock
12.0 mm
6.6 mm
PE
2.3 mm
1.0 mm
3
0,0517 € - 0,139 € 5700 En stock
45.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
3
0,1506 € - 0,3886 € 200 En stock
40.0 mm
13.3 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
2
0,1245 € - 0,2919 € 2000 En stock
32.0 mm
10.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
2
135 En stock
24.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
  • sur 28
Embout à lamelles rond 35.5 mm 1.0 mm 2.0 mm PE Noir

10377314

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • H
    18.9 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 14.0 mm 1.0 mm 2.3 mm PE Noir

10377185

Gamme de prix
0,0843 € - 0,0456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • H
    6.8 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.3 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 22.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Noir

10377215

Gamme de prix
0,1621 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
9200 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 60.0 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Noir

10377284

Gamme de prix
0,6809 € - 0,4749 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.8 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 42.5 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Noir

10377338

Gamme de prix
0,4368 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.8 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 55.0 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Noir

10377369

Gamme de prix
0,7442 € - 0,5739 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    19.3 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.8 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond - Standard 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Noir

10183694


Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 18.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Noir

10377208

Gamme de prix
0,1102 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
22400 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    8.1 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Noir

10377239

Gamme de prix
0,1949 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
7200 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 30.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PEBD Noir

10211328

Gamme de prix
0,1431 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
15300 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PEBD Noir

10340387

Gamme de prix
0,189 € - 0,0919 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond

10340394

Gamme de prix
0,2894 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 50.5 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Noir

10377352

Gamme de prix
0,5513 € - 0,3457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.8 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Noir

10377222

Gamme de prix
0,1786 € - 0,087 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 81.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Noir

10377390

Gamme de prix
1,8439 € - 0,8278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    81.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 12.0 mm 1.0 mm 2.3 mm PE Noir

10377178

Gamme de prix
0,0867 € - 0,0414 €

Niveaux de stock
31250 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.3 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond - Standard 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Noir

10341223

Gamme de prix
0,139 € - 0,0517 €

Niveaux de stock
5700 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 40.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Noir

10377260

Gamme de prix
0,3886 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    13.3 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 32.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Noir

10377253

Gamme de prix
0,2919 € - 0,1245 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 24.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Noir

10183366


Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir