Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Différents types et styles sont disponibles :
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | H | h | Matière | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2214 € - 0,465 € | 10700 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1517 € - 0,3215 € | 500 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0475 € - 0,1001 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0657 € - 0,1386 € | 4100 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0386 € - 0,0815 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,049 € - 0,1036 € | 19050 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,087 € - 0,1834 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1331 € - 0,2801 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2214 € - 0,465 € | 250 En stock |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0386 € - 0,0815 € | 2000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,477 € - 1,0047 € | 5525 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,049 € - 0,1036 € | 450 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,087 € - 0,1834 € | 1000 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,0762 € - 0,1145 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1886 € - 0,465 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,0561 € - 0,1386 € | 50 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,0386 € - 0,0815 € | 4500 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,098 € - 0,2058 € | 53400 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2214 € - 0,465 € | 300 En stock |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1449 € - 0,3071 € | 4500 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer