Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds

En stock

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
549 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H h Matière Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Type Ajouter au panier
0,0902 € - 0,1854 € 19800 En stock
28.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,0663 € - 0,1404 € 19300 En stock
30.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
0.8 mm
3
0,0416 € - 0,0874 € 27750 En stock
14.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
3
0,0768 € - 0,1614 € 40800 En stock
25.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,0397 € - 0,0835 € 75000 En stock
15.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0582 € - 0,1223 € 107000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,0389 € - 0,0816 € 32500 En stock
16.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
1,5206 € - 4,6324 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
0,0941 € - 0,1283 € 124 En stock
20.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4998 € - 1,3098 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
14.5 mm
PELD - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,4308 € - 0,9048 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3116 € - 0,3588 € 100 En stock
42.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2055 € - 0,6091 € 400 En stock
50.8 mm
14.5 mm
PELD - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,4449 € - 1,3158 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
22.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0981 € - 0,1543 € 1200 En stock
18.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5322 € - 1,4015 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
14.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3449 € - 0,7244 € 1200 En stock
35.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1264 € - 0,1715 € 6997 En stock
25.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0364 € - 0,1191 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3069 € - 0,9048 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
14.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • sur 28
Patin rond 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PEBD Noir

10340387

Gamme de prix
0,1854 € - 0,0902 €

Niveaux de stock
19800 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 30.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PEBD Noir

10211328

Gamme de prix
0,1404 € - 0,0663 €

Niveaux de stock
19300 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Noir

10338513

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
27750 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Noir

10338568

Gamme de prix
0,1614 € - 0,0768 €

Niveaux de stock
40800 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Noir

10338520

Gamme de prix
0,0835 € - 0,0397 €

Niveaux de stock
75000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PEBD Noir

10338544

Gamme de prix
0,1223 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
107000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Noir

10338537

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
32500 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
Patin rond 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Gris

10330821

Gamme de prix
4,6324 € - 1,5206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Gamme de prix
0,1283 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Blanc

10121603

Gamme de prix
1,3098 € - 0,4998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    20.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Blanc

10121580

Gamme de prix
0,9048 € - 0,4308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080337

Gamme de prix
0,3588 € - 0,3116 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Gris

10121313

Gamme de prix
0,6091 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PELD - PIR Gris

10121337

Gamme de prix
1,3158 € - 0,4449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080733

Gamme de prix
0,1543 € - 0,0981 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Blanc

10121597

Gamme de prix
1,4015 € - 0,5322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Blanc

10121573

Gamme de prix
0,7244 € - 0,3449 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Gamme de prix
0,1715 € - 0,1264 €

Niveaux de stock
6997 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080290

Gamme de prix
0,1191 € - 0,0364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Gris

10121320

Gamme de prix
0,9048 € - 0,3069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris