Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
198 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H1 Couleur h Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,9623 € - 1,0693 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
28.5 mm
4.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
33.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
1,1538 € - 1,2821 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
34.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
1,289 € - 1,4322 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
34.0 mm
6.5 mm
159.0 mm
2.0 mm
0,0302 € - 0,0336 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0351 € - 0,0391 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0569 € - 0,0632 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
1,1538 € - 1,2821 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,0215 € - 0,0238 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Gris
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0302 € - 0,0336 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
1,8354 € - 2,0393 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,0351 € - 0,0391 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0569 € - 0,0632 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0451 € - 0,0501 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0219 € - 0,0243 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
34.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
0,0304 € - 0,0338 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0304 € - 0,0338 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
  • sur 10
Embout à lamelles rond 120.0 mm 2.0 mm- 4.0 mm Blanc PEBD

20774127

Gamme de prix
1,0693 € - 0,9623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    120.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Embout à lamelles rond 127.0 mm 3.2 mm- 7.0 mm Blanc PEBD

20774219

Gamme de prix
1,1225 € - 1,0102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    127.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
Embout à lamelles rond 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Blanc PEBD

20774325

Gamme de prix
1,2821 € - 1,1538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.5 mm
Embout à lamelles rond 150.0 mm 2.0 mm- 7.0 mm Gris PEBD

20774363

Gamme de prix
1,335 € - 1,2015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
Embout à lamelles rond 159.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Blanc PEBD

20774486

Gamme de prix
1,4322 € - 1,289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    159.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.5 mm
Embout à lamelles rond 18.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Gris PEBD

20774745

Gamme de prix
0,0336 € - 0,0302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Blanc PEBD

20774868

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 23.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Gris PEBD

20775001

Gamme de prix
0,0632 € - 0,0569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Gris PEBD

20774318

Gamme de prix
1,2821 € - 1,1538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.5 mm
Embout à lamelles rond 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Gris PEBD

20774417

Gamme de prix
0,0238 € - 0,0215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Gris PEBD

20774578

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 18.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Blanc PEBD

20774752

Gamme de prix
0,0336 € - 0,0302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 193.7 mm 2.9 mm- 8.0 mm Gris PEBD

20774769

Gamme de prix
2,0393 € - 1,8354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    193.7 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    8.0 mm
Embout à lamelles rond 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Gris PEBD

20774851

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 23.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Blanc PEBD

20775018

Gamme de prix
0,0632 € - 0,0569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 28.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Gris PEBD

20775223

Gamme de prix
0,0501 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Blanc PEBD

20774356

Gamme de prix
0,0243 € - 0,0219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 168.3 mm 2.0 mm- 6.5 mm Gris PEBD

20774592

Gamme de prix
1,5827 € - 1,4244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    168.3 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.5 mm
Embout à lamelles rond 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Gris PEBD

20774783

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Blanc PEBD

20774790

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm