Les embouts à lamelles ronds sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | h1 | Épaisseur maximale de paroi | D | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 2250 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer