Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage PCR

En stock

Les embouts à lamelles ronds sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
70 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h h1 Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
1,005 € - 1,1167 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,9736 € - 1,0818 € 1260 En stock
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rond 125.0 mm Noir PELD - PCR

20753221

Gamme de prix
1,1167 € - 1,005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 114.0 mm Noir PELD - PCR

20753191

Gamme de prix
1,0818 € - 0,9736 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 50.8 mm Noir PELD - PCR

20753627


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 55.0 mm Noir PELD - PCR

20753658


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 63.5 mm Noir PELD - PCR

20753696


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 80.0 mm Noir PELD - PCR

20753764


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 88.9 mm Noir PELD - PCR

20753788


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 85.0 mm Noir PELD - PCR

20753771


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 95.0 mm Noir PELD - PCR

20753818


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 70.0 mm Noir PELD - PCR

20753719


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 75.0 mm Noir PELD - PCR

20753733


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 76.0 mm Noir PELD - PCR

20753740


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Embout à lamelles rond 90.0 mm Noir PELD - PCR

20753801


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 100.0 mm Noir PELD - PCR

20753139


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 108.0 mm Noir PELD - PCR

20753177


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 130.0 mm Noir PELD - PCR

20753252


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 14.0 mm Noir PELD - PCR

20753276


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 177.8 mm Noir PELD - PCR

20753344


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 101.6 mm Noir PELD - PCR

20753146


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 12.0 mm Noir PELD - PCR

20753207


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm