Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage PCR

En stock

Les embouts à lamelles ronds sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
70 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h h1 Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
2250 En stock
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rond 101.6 mm Noir PELD - PCR

20753146


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 105.0 mm Noir PELD - PCR

20753160


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 102.0 mm Noir PELD - PCR

20753153


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 177.8 mm Noir PELD - PCR

20753344


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 160.0 mm Noir PELD - PCR

20753320


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 20.0 mm Noir PELD - PCR

20753382


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 10.0 mm Noir PELD - PCR

20753122


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 27.0 mm Noir PELD - PCR

20753436


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 110.0 mm Noir PELD - PCR

20753184


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 13.0 mm Noir PELD - PCR

20753245


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 15.0 mm Noir PELD - PCR

20753290


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 70.0 mm Noir PELD - PCR

20753719


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 75.0 mm Noir PELD - PCR

20753733


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 76.0 mm Noir PELD - PCR

20753740


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Embout à lamelles rond 90.0 mm Noir PELD - PCR

20753801


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 30.0 mm Noir PELD - PCR

20753467


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 32.0 mm Noir PELD - PCR

20753481


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 34.0 mm Noir PELD - PCR

20753498


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 43.0 mm Noir PELD - PCR

20753559


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 50.0 mm Noir PELD - PCR

20753610


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm