Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage PCR

En stock

Les embouts à lamelles ronds sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
70 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h h1 Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
4500 En stock
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rond 42.0 mm Noir PELD - PCR

20753535


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 16.0 mm Noir PELD - PCR

20753313


Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 168.3 mm Noir PELD - PCR

20753337


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 21.0 mm Noir PELD - PCR

20753399


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 110.0 mm Noir PELD - PCR

20753184


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 193.7 mm Noir PELD - PCR

20753375


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 42.0 mm Noir PELD - PCR

20753542


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 13.0 mm Noir PELD - PCR

20753245


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 23.0 mm Noir PELD - PCR

20753412


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 34.0 mm Noir PELD - PCR

20753498


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm Noir PELD - PCR

20753597


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Embout à lamelles rond 50.0 mm Noir PELD - PCR

20753610


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 50.0 mm Noir PELD - PCR

20753634


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 60.0 mm Noir PELD - PCR

20753689


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 65.0 mm Noir PELD - PCR

20753702


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rond 88.9 mm Noir PELD - PCR

20753795


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 88.9 mm Noir PELD - PCR

20753788


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 150.0 mm Noir PELD - PCR

20753306


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 85.0 mm Noir PELD - PCR

20753771


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 76.0 mm Noir PELD - PCR

20753757


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm