Menu  Rechercher

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage PCR

En stock

Les embouts à lamelles rectangulaires sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILRPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B H h A Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
3600 En stock
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
  • sur 4
Embout à lamelles rectangulaire 140.0 mm 80.0 mm Noir PELD - PCR

20752255


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 50.0 mm Noir PELD - PCR

20752293


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 20.0 mm Noir PELD - PCR

20752101


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 60.0 mm Noir PELD - PCR

20752156


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 30.0 mm Noir PELD - PCR

20752194


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 50.0 mm Noir PELD - PCR

20752217


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm Noir PELD - PCR

20752224


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 30.0 mm Noir PELD - PCR

20752279


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 15.0 mm Noir PELD - PCR

20752347


Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm Noir PELD - PCR

20752392


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 50.0 mm Noir PELD - PCR

20752767


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm Noir PELD - PCR

20752682


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 45.0 mm Noir PELD - PCR

20752750


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 70.0 mm Noir PELD - PCR

20752774


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 15.0 mm Noir PELD - PCR

20752538


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 33.0 mm Noir PELD - PCR

20752583


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 30.0 mm Noir PELD - PCR

20752637


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 20.0 mm Noir PELD - PCR

20752613


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm Noir PELD - PCR

20752705


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 40.0 mm Noir PELD - PCR

20752743


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000