Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm Noir PELD - PCR

Référence Essentra :

20752682

Référence du fabricant:

20752682

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 350

Commande par lots de 350

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Épaisseur maximale de paroi 5.0 mm
Couleur Noir
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter