Menu  Rechercher

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage PCR

En cours de production

Les embouts à lamelles rectangulaires sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILRPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B H h A Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
27.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
100.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
25.0 mm
7.0 mm
120.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
24.5 mm
6.0 mm
160.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 50.0 mm Noir PEHD - PCR

20752149


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 40.0 mm Noir PEHD - PCR

20752200


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 140.0 mm 80.0 mm Noir PEHD - PCR

20752255


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 40.0 mm Noir PEHD - PCR

20752286


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 100.0 mm Noir PEHD - PCR

20752262


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 15.0 mm Noir PEHD - PCR

20752330


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 25.0 mm Noir PEHD - PCR

20752408


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 20.0 mm Noir PEHD - PCR

20752439


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 30.0 mm Noir PEHD - PCR

20752477


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 20.0 mm Noir PEHD - PCR

20752460


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 20.0 mm Noir PEHD - PCR

20752545


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 40.0 mm Noir PEHD - PCR

20752132


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 20.0 mm Noir PEHD - PCR

20752187


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 80.0 mm Noir PEHD - PCR

20752248


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 50.0 mm Noir PEHD - PCR

20752309


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 10.0 mm Noir PEHD - PCR

20752323


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Embout à lamelles rectangulaire 160.0 mm 80.0 mm Noir PEHD - PCR

20752316


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 60.0 mm Noir PEHD - PCR

20752156


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 30.0 mm Noir PEHD - PCR

20752194


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 25.0 mm Noir PEHD - PCR

20752118


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm