Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles carrés multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • S’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
  • Utilisés dans la construction de machines ou lorsqu’un tube structurel est nécessaire.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILQ

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h Couleur AxA h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Blanc
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Blanc
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
Blanc
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Blanc
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
Gris
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Blanc
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Gris
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Gris
80.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Blanc
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Gris
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Blanc
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Blanc
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Blanc
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Blanc
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Blanc
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Gris
76.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
Gris
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Blanc
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
200 En stock
25.0 mm
Gris
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Gris
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
  • sur 6
Carré Embout à lamelles 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Blanc PELD - PIR

20771775


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Carré Embout à lamelles 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

20773496


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanc PELD - PIR

20773526


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Carré Embout à lamelles 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanc PELD - PIR

20773649


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Carré Embout à lamelles 95.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Gris PELD - PIR

20773700


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.5 mm
Carré Embout à lamelles 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanc PELD - PIR

20773298


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Carré Embout à lamelles 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

20773489


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 80.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Gris PELD - PIR

20773540


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Blanc PELD - PIR

20772789


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris PELD - PIR

20772772


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanc PELD - PIR

20773113


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Carré Embout à lamelles 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

20773083


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 55.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Blanc PELD - PIR

20773328


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Carré Embout à lamelles 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Blanc PELD - PIR

20773359


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Carré Embout à lamelles 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanc PELD - PIR

20773755


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Carré Embout à lamelles 76.2 mm 2.5 mm 5.0 mm Gris PEBD

20773786


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

20773502


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Carré Embout à lamelles 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Blanc PELD - PIR

20773694


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris PELD - PIR

20773687


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

20771768


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm