Menu  Rechercher

Carré Embout à lamelles 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanc PELD - PIR

Cet embout à lamelles carré multi-fonctionnel s’adapte parfaitement aux tubes, poteaux ou colonnettes carrés, évitant la contamination et assurant la sécurité de l’application. Il est de couleur blanc et fabriqué en PEBD. Il peut être facilement installé à la main ou avec un marteau pour un processus d’assemblage rapide.
Référence Essentra :

20773755

Référence du fabricant:

20773755

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 80.0 mm
h 21.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Épaisseur maximale de paroi 4.0 mm
Matière PELD - PIR
Couleur Blanc
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter